部件参考
ZING 美沙酮剂量
夹具 | 组件 | 生命科学 | 医药
Task & Solution
首个机器人配料系统 托马斯-霍夫曼开发的 ZING 是一款创新型机器,专门用于在阿片类药物治疗项目中配制不同剂量的美沙酮。它提高了工作效率和药物安全性,并为护理人员和患者带来了更好的体验,使护理人员能够将更多的精力放在临床工作上,而不是花时间组装剂量。这一绝妙解决方案的一部分:我们的 GEP2000 机械手系列。双爪平行机械手是一种结构紧凑、性价比高的电动机械手,使用寿命长达 1000 万次免维护循环,是医疗和实验室自动化领域的首选产品。该机械手的一个主要特点是具有自锁功能,即使在断电或紧急停车的情况下,也能确保牢牢抓住工件,例如在装配不同剂量的美沙酮时。点击此处了解更多有关 GEP2000 系列、众多标准型号以及制药和生命科学领域定制解决方案的信息。
重点和技术数据
- (最多)1 千万次循环免维护
- 模拟量传感器
- 机械式自锁
内置标准组件